Wählen Sie Ihr Land
HiC2027ES SMART-Transmitterspeisegerät
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
- Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen
- Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
- Dualausgang 0/4 mA ... 20 mA oder 0/1 V ... 5 V
- Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Technische Daten HiC2027ES
| Signaltyp | Analogeingang |
| Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
| Systematische Eignung (SC) | SC 3 |
| Anschluss | SL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+) | |
| Bemessungsspannung | Ur | 20 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board |
| Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
| Bemessungsstrom | Ir | ≤ 90 mA |
| Verlustleistung | ca. 1,4 W bei 20 mA Übertragungsstrom, 250 Ω in beiden Ausgängen | |
| Leistungsaufnahme | 2 W |
| Anschlussseite | Feldseite | |
| Anschluss | SL2: 5a(+), 5b(-): Senke SL2: 1a(+), 1b(-), 7a(-): Quelle | |
| Eingangssignal | 0/4 ... 20 mA | |
| Spannungsfall | SL2: 1a(+), 1b(-), 7a(-): ≤ 6,1 V bei 20 mA | |
| Kurzschlussstrom | SL2: 5a(+), 5b(-): 25 mA | |
| Eingangswiderstand | SL2: 5a(+), 5b(-): max. 500 Ω (BRAIN) (250 Ω Bürde) | |
| Verfügbare Spannung | SL2: 5a(+), 5b(-): ≥ 16 V bei 20 mA , ≥ 18,5 V bei 4 mA |
| Anschlussseite | Steuerungsseite | |
| Anschluss | SL1: 8a(+), 7a(-), Kanal 1: Quelle und Senke SL1: 10a(+), 9a(-), Kanal 2: Quelle und Senke | |
| Last | Kanal 1: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V) Kanal 2: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V) | |
| Ausgangssignal | 0/4 ... 20 mA oder 0/1 ... 5 V | |
| Welligkeit | max. 50 µA eff |
| Abweichung | Iout < 20 µA (0,1 %); Vout < 10 mV (0,2 %) inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese und Schwankungen der Versorgungsspannung, bei 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA, 0/1 ... 5 V | ||||
| |||||
| Frequenzbereich | Feldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 6 kHz (-3 dB) Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0,3 ... 6 kHz (-3 dB) | ||||
| Einschwingzeit | 6 ms | ||||
| Anstiegs-/Abfallzeit | 2 ms | ||||
| Ausgang/Versorgung | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC | |
| Ausgang/Ausgang | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC |
| Anzeigeelemente | LED | |
| Bedienelemente | DIP-Schalter | |
| Werkseinstellung | Ausgang: Stromquelle | |
| Konfiguration | über DIP-Schalter | |
| Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 | |
| Schutzart | IEC 60529:2001 | |
| Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2012 |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Schutzart | IP20 | ||||||||||
| Masse | ca. 105 g | ||||||||||
| Abmessungen | 12,5 x 106 x 128 mm (B x H x T) | ||||||||||
| |||||||||||
| Befestigung | auf Termination Board | ||||||||||
| Codierung | Pin 2 und 3 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. | ||||||||||
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | BASEEFA 13 ATEX 0075 X | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Versorgung | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsmittel | SL2: 5a(+), 5b(-) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsmittel | SL2: 1a(+), 1b(-), 7a(-) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ausgang | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikat | BASEEFA 13 ATEX 0076 X | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Galvanische Trennung | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Richtlinienkonformität | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| UL-Zulassung | E106378 | |||||||
| ||||||||
| IECEx-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.