Wählen Sie Ihr Land

Global

MH-R101-08 Aperture-V-H 2.0 mm Schlitzblendenschablonen-Set

Aufklebbare Schlitzblende zur Kleinstteileerkennung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schlitzblende zur Lichtformung bei Miniatursensoren
  • Ermöglicht Detektion von Kleinstobjekten
  • Min. Objektgröße 2 mm
  • Selbstklebende Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MH-R101-08 Aperture-V-H 2.0 mm

Schlitzweite2 mm
Objektgrößemin. 2 mm
Umgebungstemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Lagertemperatur< 35 °C
Montagetemperatur10 ... 35 °C (50 ... 95 °F)
WitterungsbeständigkeitUV-Strahlung
Feuchtigkeit
Salzsprühnebel (240 h / 5%)
pilzbeständig
Chemische BeständigkeitÖle
Fette
Kraftstoffe
aliphatische Lösungsmittel
schwache Säuren
Materialstärke0,07 ... 0,1 mm
Materialgegossene PVC-Folie
Masseca. 0,8 g
Abmessungen20 mm x 10 mm
Breite10 mm
Länge20 mm
Befestigungselbstklebend
KleberKleber auf Acrylatbasis , transparent
SerieR100
R101