Wählen Sie Ihr Land

Global

EPV-6500-*-* Druckwächter

Druckwächter für Überdruckkapselungssystem der Serie 6500

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Eine Auswahl an Druckwächtern für spezielle Anwendungen
  • Eigensicherer Betrieb
  • Druckwächter mit kontinuierlichem Durchfluss für präzise Durchflussraten bei Verdünnungsanwendungen
  • Kontinuierliche Durchflussmessung für Verdünnung, Spülung und Druckhaltung
  • Druckwächter mit geringer Leckage für Luft- oder Inertgaskonvertierung
  • Druckwächter mit hoher Durchflussrate für schnelle, große Gehäusesysteme
  • Universelle Montage in beliebiger Ausrichtung einschließlich des Großteils der Einheit im Gehäuse
  • Maximale Gehäusegröße 12,75 Kubikmeter (450 Kubikfuß)
  • ATEX/IECEx Zone 1/21 Zulassung für Ex pyb und Ex pxb
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN

Technische Daten EPV-6500-*-*

Serie6500
SystemEx pxb Purge , Ex pyb Purge
Anzahl der Volumenaustausche5 bis 19
Gefährliche UmgebungGas, Staub, Gas und Staub
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Anschluss
SignalBUS bis zum Auswertegerät 6500
AnschlussM12 Steckverbinder, 4-polig, Kabellänge 5 Meter (im Lieferumfang)
Kabellängemax. 60 Meter bei 50 pF/ft und 0,2 µH/ft
LED-AnzeigePOWER: grün
SchutzgasversorgungInstrumentendruckluft oder Schutzgas
Maximaler Druckhängt von der Integrität des Gehäuses ab (Stärke)
Druckbereich des Druckwächters: 0 bis 25 mbar (0 bis 9.9 Zoll WS)
SicherheitsdruckGas: 0,82 mbar (0.33 Zoll WS)
Staub: 0,82 mbar (0.33 Zoll WS)
Gas und Staub: 0,82 mbar (0.33 Zoll WS)
DurchflussrateSiehe Schaubilder
Anzeige der Werte auf dem Display in Schritten von 28 l/min (1 scfm).
Angezeigte Mindest- und Höchstwerte sind abhängig von Druckwächtervariante und vom Versorgungsdruck.
Das EPV-6500-*-07, 08 zeigt den kontinuierlichen Durchfluss an.
Durchfluss- und DruckrateSiehe Schaubilder
Anzeige der Werte auf dem Display in Schritten von 28 l/min (1 scfm).
Angezeigte Mindest- und Höchstwerte sind abhängig von Druckwächtervariante und vom Versorgungsdruck.
Das EPV-6500-*-07, 08 zeigt den kontinuierlichen Durchfluss an.
Durchflussrate für LeckkompensationEPV-6500....-01:
Weniger als 9,9 l/min (0,35 SCFM) bei 0,63 mbar (0,25 Zoll WS)
Weniger als 27,3 l/min (0,97 SCFM) bei 1,9 mbar (0,75 Zoll WS)
EPV-6500....-03:
Weniger als 6,6 l/min (0,23 SCFM) bei 0,63 mbar (0,25 Zoll WS)
Weniger als 16,0 l/min (0,57 SCFM) bei 1,9 mbar (0,75 Zoll WS)
EPV-6500....-05:
Weniger als 1 l/min (0,035 SCFM) bei 0,63 mbar (0,25 Zoll WS)
Weniger als 1 l/min (0,035 SCFM) bei 1,9 mbar (0,75 Zoll WS) EPV-6500....-07: n/a
EPV-6500....-08: n/a
ÖffnungsdruckEPV-6500-...-01: 2,0 mbar (0,8 Zoll WS)
EPV-6500-...-03: 3,5 mbar (1,4 Zoll WS)
EPV-6500-...-05: 3,8 mbar (1,5 Zoll WS)
EPV-6500-...-07: n.v.
EPV-6500-...-08: n.v.
SchutzartEN 60529
StoßfestigkeitEN 60068-2
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 90 %, nicht kondensierend
Schwingungsfestigkeit5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, alle Achsen
Schlagfestigkeit30 g, 11 ms, alle Achsen
SchutzartDichtscheibe und Elektronikgehäuse mit Schutzart IP66
MaterialEPV-6500-AA-.... Kappe: seefestes 5052 eloxiertes Aluminium, seefestes 6061T6 eloxiertes Aluminium
EPV-6500-SS-.... Kappe: 316L (UNS S31603) Edelstahl; Gehäuse: seefestes 6061T6 eloxiertes Aluminium
FunkensperreEdelstahl 304 (UNS S30400)
Montage- in jeder Gehäuselage
- nicht schwerkraftabhängig
- interne und externe Montage möglich
Masseca. 1,4 kg (3,1 lb)
Abmessungen127 x 146 x 83 mm (5,0" x 5,8" 3,3")
Befestigung1½" NPT Ausbrechloch (50,8 mm (2")) mit beiliegender Dichtmutter
EU-BaumusterprüfbescheinigungDEMKO 15 ATEX 1622X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex ib [pxb Gb] IIC T4 Gb
[exsign] II 2D Ex ib [pxb Db] IIIC T135 °C Db
[exsign] II 2G Ex ib [pyb Gb] IIC T4 Gb
[exsign] II 2D Ex ib [pyb Db] IIIC T135 °C Db
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-2:2014 , EN 60079-11:2012
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx UL 15.0147X
IECEx-KennzeichnungEx ib [pxb Gb] IIC T4 Gb
Ex ib [pxb Db] IIIC T135 °C Db
Ex ib [pyb Gb] IIC T4 Gb
Ex ib [pyb Db] IIIC T135 °C Db
EPV-6000: -20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C
EPV-6500: -20 °C ≤ Tamb ≤ 70 °C
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.