Wählen Sie Ihr Land

Global

MMB70-18GH50-E2-V1 Magnetfeldsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Aktive Fläche Edelstahl
  • 3-Draht DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten MMB70-18GH50-E2-V1

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn70 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
BetätigungselementMagnetisch
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf5000 Hz
HystereseH1 ... 10 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2,5 V DC
BetriebsstromIL≤ 200 mA
Stromaufnahme< 10 mA
Betriebsanzeige4-fach LED
Gelb: Ausgang
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialEdelstahl V4A
StirnflächeEdelstahl V4A
SchutzartIP65 / IP67 /
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser18 mm