Wählen Sie Ihr Land

Global

6500-MAN-PV-01 Proportionalventil

Proportionalventil für Überdruckkapselungssystem der Serie 6500 in Zündschutzart Ex px

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Eigensicheres Proportionalventil mit 4 ... 20 mA
  • Pneumatikanschlüsse: 10-mm-Schlauchverschraubungen mit Druckhülse
  • ATEX-Zertifizierung
  • Maximaler Durchfluss ca. 8 scfm
  • Geregelte Durchflussrate für präzise Verdünnungsanwendungen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 6500-MAN-PV-01

BetriebsartAutomatische Überdruckkapselung
Serie6500
SystemEx pxb Purge , Ex pyb Purge
VersorgungEigensichere 4-20 mA Schleifenspeisung

Entity-Parameter:
Ui = 30 V
Ii = 200 mA
C = μS
L = 0 μH
P1 = 1 w insgesamt
SchutzgasversorgungInstrumentendruckluft oder Schutzgas
Druckbedingung1,0 bar (15 psi) bis 8,3 bar (120 psi)
SicherheitsdruckGas: 0,35'' WS (8,88 mm WS) (0,88 mbar/88 Pa)
Staub: 0,35'' WS (8,88 mm WS) (0,88 mbar/88 Pa)
Gas und Staub: 0,35'' WS (8,88 mm WS) (0,88 mbar/88 Pa)
Ventildurchfluss6500-MAN-PV: Proportionalventil
Spülen/Druckhaltung/Verdünnung: 17 l/min bis 226 l/min (0,6 bis 8 scfm)
AnschlüsseZulauf- und Auslassventile
6500-MAN-PV-01: 3/8" NPT, Klemmverschraubungen mit Doppeldruckhülsen 10 mm (im Lieferumfang)
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Anschlussart10 mm Schlauchverschraubungen aus Edelstahl mit Druckhülse
KabelverschraubungEigensicherer Anschluss: Hirschmann DIN 43650-A Steckverbinder
SchutzartIP65 (DIN-Anschluss)
MaterialLackiertes Aluminiumgehäuse
Masse700 g (1,5 lbs)
Abmessungen134 x 57 x 80 mm (5,3" x 2,3" 3,2")
EU-BaumusterprüfbescheinigungATEX II 1 G EEx ia IIC T4 Tamb= -20 bis 60 °C
RichtlinienkonformitätCE