Wählen Sie Ihr Land

Global

6500-MAN-DV Digitalventil

Digitalventil zum Überdruckkapselungssystem der Serie 6500 in Zündschutzart Ex px

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für den Betrieb in Zone 1 & 21, ATEX/IECEx-Zertifizierung
  • Eigensicher bei Anschluss an die Steuerungseinheit der Serie 6500
  • Ventilblock kombiniert das digitale Ventil für die Spülung und das Nadelventil für die Druckhaltung in einem Gehäuse
  • Geeignet für Stahl- oder Plastikschläuche
  • Montagezubehör, pneumatische Anschlüsse und Schläuche sind enthalten

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 6500-MAN-DV

BetriebsartAutomatische Überdruckkapselung
Serie6500
SystemEx pxb Purge , Ex pyb Purge
Gefährliche UmgebungGas oder Staub
BemessungsleistungEigensichere Stromversorgung vom Auswertegerät 6500
SchutzgasversorgungInstrumentendruckluft oder Schutzgas
Druckbedingung1,4 bar (20 psig) bis 8,3 bar (120 psig)
SicherheitsdruckGas: 0,87 mbar (0,35 Zoll WS)
Staub: 0,87 mbar (0,35 Zoll WS)
Gas und Staub: 0,87 mbar (0,35 Zoll WS)
DurchflussrateDigitalventil : Cv (Durchflusskoeffizient) = 1,4
AnschlüsseZulauf- und Auslassventile
3/8" NPT, Klemmverschraubungen mit Doppeldruckhülsen 10 mm (im Lieferumfang)
Umgebungstemperatur-28 ... 50 °C (-18,4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-28 ... 50 °C (-18,4 ... 122 °F)
Anschlussart10 mm Schlauchverschraubungen aus Edelstahl mit Druckhülse
KabelverschraubungI.S. Anschlussart: PG9, DIN 43650-A-Steckverbinder
SchutzartIP65 (DIN-Anschluss)
MaterialGehäuse: seefestes Aluminium (6082-T6 oder 6061-T6)
3/8"-Klemmverschraubung: Edelstahl 316L
Druckports: 3/8"-NPT bis 10 mm
Schottverschraubung: 10-mm-Verschraubung, Edelstahl 316L
Befestigungsbolzen: 1/4 - 20 (-20 = Gewinde pro Zoll), Edelstahl 316
Dichtscheiben: Silikonkautschuk
Ein-/Ausgangsports: 10-mm-Schlauchklemmverschraubungen
Masse907 g (0,9 kg)
Abmessungen75,5 x 97,9 x 122,4 mm (2,97" x 3,86" x 4,82")