Wählen Sie Ihr Land

Global

NMB6-F104M-E3-FE-200MM-V3 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Reichweite 6 mm
  • Ferromagnetische Objekte
  • Aktive Fläche Edelstahl
  • M8 Kabelstecker 200 mm mit PUR-Ummantelung
  • Stromversorgungs- und Output-LEDs

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NMB6-F104M-E3-FE-200MM-V3

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn6 mm
Einbaubündig
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 4,86 mm
BetätigungselementFerromagnetische Objekte
Reduktionsfaktor rAl0
Reduktionsfaktor rCu0
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,6 ... 0,8
Reduktionsfaktor rSt371
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf20 Hz
HystereseH5 ... 15 typ. 10 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
SpannungsfallUd≤ 2 V
BetriebsstromIL≤ 100 mA
Stromaufnahme≤ 15 mA
ReststromIr≤ 10 µA
BetriebsanzeigeDual-LED
Grün:Strom
Gelb: Ausgang
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartFestkabel mit Stecker
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM8 x 1
Anzugsmoment≤ 0,4 Nm
Polzahl3
Kabel
Kabeldurchmesser4,3 mm ± 0,1 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL200 mm
Abmessungen
Höhe8 mm
Breite20 mm
Länge32 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.