Wählen Sie Ihr Land

Global

SH-Lx-M20 Schutzgehäuse

Schutzgehäuse und Distanzelement für VariKont L

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung
  • Einfache Montage durch unverlierbare Schrauben
  • Verschiedene Kabelverschraubungen erhältlich
  • Distanzelement zur Fixierung des Sensors
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten SH-Lx-M20

Umgebungstemperatur- 25 ... 85 °C (77 ... 185 °F)
Lagertemperatur- 40 ... 85 °C (104 ... 185 °F)
SchutzartIP67
Material
GehäusePEI
GehäusedeckelHD-PE
DistanzelementABS
Optionales ZubehörKabelverschraubungen CG.NA.*

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.