Wählen Sie Ihr Land

Global

V31-M8-500 Einbaubuchse

Einbaubuchse, M8, 4-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vorderwand-/Schraubmontage
  • Halogenfreie Litzen
  • Schutzart IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V31-M8-500

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM8
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 3 mΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2
HalogenfreiheitIEC 60754-1
UL File NumberE191152
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Kabel, beweglich-10 ... 105 °C (14 ... 221 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,4 Nm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP67
AnschlussEinzellitzen Cu-verzinnt,
∅1,5 ±0,1 mm
Kabel
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,25 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Aderaufbau7 x 0,2 mm ∅
AWG 24
LängeL500 mm
MontageVorderwandmontage M8 , Anzugsdrehmoment: 0,8 ... 1 Nm
Masse15 g
Halogenfreiheitja
Steckverbinder
SchraubverbindungMessing, vernickelt
DichtungFKM
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitHB
Kabel
AderisolationPVC
LieferumfangGegenmutter nicht enthalten