Wählen Sie Ihr Land

Global

NRN10-12GM40-A2-C Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Reduktionsfaktor = 1
  • Magnetfeldfest
  • Schweißfest
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NRN10-12GM40-A2-C

SchaltfunktionAntivalent
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn10 mm
Einbaunicht bündig
Ausgangspolaritätplusschaltend
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 8,1 mm
Reduktionsfaktor rAl1
Reduktionsfaktor rCu1
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rSt371
Ausgangsart4-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 1000 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2 V
BemessungsisolationsspannungUBIS60 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
LeerlaufstromI0≤ 14 mA
Bereitschaftsverzugtvmax. 15 ms
Magnetisches GleichfeldB200 mT
Magnetisches WechselfeldB200 mT
SchaltzustandsanzeigeRundum-LED, gelb
MTTFd1393 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
SchutzklasseII
BemessungsisolationsspannungUi60 V
BemessungsstoßspannungsfestigkeitUimp800 V
UL-ZulassungcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialMessing, PTFE-beschichtet
StirnflächePPS
SchutzartIP68 / IP69K
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser4,3 mm ± 0,1 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL2 m
Masse62 g
Abmessungen
Länge40 mm
Durchmesser12 mm
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.