Wählen Sie Ihr Land

Global

VBA-2A-KE5-IL/UL ASi-Analogmodul

Schaltschrankmodul, 2 Analogausgänge

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse mit Push-in-Anschlusstechnik und mechanisch kodierten Klemmblöcken
  • Gehäusebreite 19 mm, Montage im Schaltschrank auf DIN-Hutschiene
  • Versorgung der Ausgänge aus der externen Hilfsspannung
  • Funktionsanzeige für Bus, externe Hilfsspannung und Ausgänge
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VBA-2A-KE5-IL/UL

Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
UL File NumberE223772
MTBF197 a
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Peripheriefehler
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
grün: Spannung OK
grün blinkend: Adresse 0 bzw. Peripheriefehler
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; Dual-LED grün/rot
grün: Spannung OK
rot: Spannung verpolt
LED OUTStatus Ausgangssignal; LED gelb
gelb: Ausgabewert innerhalb Wertebereich
dauernd ein: Strommodus
1,4s ein/0,1s aus: Spannungsmodus
gelb blinkend: Drahtbruch (bei Stromausgang) oder Ausgabewert außerhalb Wertebereich
Hilfsspannung (Ausgang)UAUX24 V DC ± 15 % PELV
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 75 mA
SchutzklasseIII
StromaufnahmeIAUX ≤ 650 mA
Überspannungsschutz UAUX, Ue: Überspannungskategorie II, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Anzahl/Typ2 analoge Ausgänge
Strom: 0 ... 20 mA
Spannung: 0 ... 10 V
Versorgungaus Hilfsspannung UAUX
LastSpannungsausgang: min. 1 kΩ
Stromausgang: max. 600 Ω
Strombelastbarkeit≤ 600 mA (Signalstrom + Aktuatorversorgung) aus externer Hilfsspannung UAUX, überlast- und kurzschlussfest
AuflösungSpannungsausgang: 3 mV
Stromausgang: 6 µA
Genauigkeit0,15 % vom Endwert
Temperatureinfluss1 µA/K bzw. 0,3 mV/K
KurzschlussstromSpannungsausgang: max. 22 mA
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
ProfilS-7.3.5
IO-Code7
ID-Code3
ID1-CodeF
ID2-Code5
Datenbit (Funktion über AS-Interface)Die Übertragung des Datenwertes erfolgt nach AS-Interface Profil 7.3.
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0Watchdog:
P0=1 (default), Watchdog aktiv
P0=0, Watchdog inaktiv
P1Ausgangsmodus O1:
P1=1 (default), Stromausgang
P1=0, Spannungsausgang
P2Meldung des Peripheriefehlers:
P2=1 (default), Peripheriefehler wird gemeldet
P2=0, Peripheriefehler wird nicht gemeldet
P3Ausgangsmodus O2:
P3=1 (default), Stromausgang
P3=0, Spannungsausgang
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit15 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks
10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP20
Anschlussabziehbare Push-in-Anschlussklemmen
Bemessungsanschlussvermögen:
starr: 0,20 mm2 ... 1,5 mm2
flexibel (ohne Aderendhülse): 0,20 mm2 ... 2,5 mm2
flexibel (mit Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 1,5 mm2
Material
GehäusePA 66-FR
Masse110 g
Abmessungen
Höhe100 mm
Breite18,9 mm
Länge124 mm
BefestigungHutschiene
HinweisLänge der Drahtbrücke max. 5 cm