Wählen Sie Ihr Land

Global

CG.CO.M75.BN.C.20.K01 Kabelverschraubung

Kabelverschraubung in Metallausführung für Metallschutzschläuche in Zündschutzart Ex d

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für Kabel ohne Armierung
  • Anschluß von flexiblen Metallschutzschläuchen
  • Messing vernickelt
  • Gewinde M75
  • Dichtung Chloropren
  • Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehör

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CG.CO.M75.BN.C.20.K01

Kabeltypunarmierte Kabel in Metallschutzschlauch
Klemmbereich (D)46 ... 59 mm
Dichtungskombination S157 ... 59 mm
Dichtungskombination S1+S251 ... 57 mm
Dichtungskombination S1+S2+S346 ... 51 mm
GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Gewindegröße (TD)M75
SchutzartIP66 / IP68
Material
FinishEigenfarbe silber
KabelverschraubungMessing, vernickelt
FlachdichtungAramidfasern gebunden mit NBR
O-RingChloropren
DichtungseinsatzChloropren
Masse
Einzelkomponenteca. 885 g
Verpackungseinheitca. 1,19 kg
Abmessungen
Eckmaß (D2)89 mm
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)75 ... 75,3 mm
Metallschutzschlauch, max. Außendurchmesser (FC1)75 mm
Metallschutzschlauch, Innendurchmesser (FC2)61,6 mm
Metallschutzschlauch, Rippenabstand (FC3)6,5 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)69 mm
Schlüsselweite (SW1)80 mm
Schlüsselweite (SW2)80 mm
Schlüsselweite (SW3)80 mm
Gewindelänge (TL)20 mm
Gesamtlänge (L)111 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)30 Nm
Anzugsmoment 2 mit Dichtung S1 (SW2)150 Nm
Anzugsmoment 2 mit Dichtungen S1+S2 (SW2)175 Nm
Anzugsmoment 2 mit Dichtungen S1+S2+S3 (SW2)185 Nm
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungIMQ 14 ATEX 012X*
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx-ZulassungIECEx IMQ 14.0004X
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 11380X
INMETRO-ZulassungDNV 20.0029 X
CCC-Zulassung2021312313000344
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung0102
Liefermenge1
LieferumfangKabelverschraubung
Flachdichtung
Gegenmutter
Erdungslasche
Kurzanleitung
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.