Wählen Sie Ihr Land

Global

VBA-4E-KE5-IL ASi-Analogmodul

Schaltschrankmodul, 4 Analogeingänge

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse mit Push-in-Anschlusstechnik und mechanisch kodierten Klemmblöcken
  • Gehäusebreite 19 mm, Montage im Schaltschrank auf DIN-Hutschiene
  • Versorgung der Sensoren aus externer Hilfsspannung
  • Funktionsanzeige für Bus, externe Hilfsspannung und Eingänge
AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR
  • JA

Technische Daten VBA-4E-KE5-IL

Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
UL File NumberE223772
MTBF173 a
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Peripheriefehler
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
grün: Spannung OK
grün blinkend: Adresse 0 bzw. Peripheriefehler
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; Dual-LED grün/rot
grün: Spannung OK
rot: Spannung verpolt
LED INStatus Eingangssignal; LED gelb
aus: nicht aktiv
an: Signal innerhalb Messbereich
blinkend: Signal außerhalb Messbereich
Hilfsspannung (Ausgang)UAUX20 ... 30 V DC PELV
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 70 mA
SchutzklasseIII
StromaufnahmeIAUX ≤ 650 mA
Überspannungsschutz UAUX, Ue: Überspannungskategorie II, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Anzahl/Typ4 analoge Eingänge
Strom: 0 ... 20 mA/4 ... 20 mA
Versorgungaus Hilfsspannung UAUX
Strombelastbarkeit≤ 600 mA aus Hilfsspannung UAUX ; überlast- und kurzschlussfest
EingangswiderstandStromeingang: max. 70 Ω
Genauigkeit0,1 % vom Eingangssignalbereich bei 25 °C (298 K)
Auflösung15 Bit
Temperatureinfluss0,0025 %/K vom Eingangssignalbereich
Temperatureinfluss1 µA/K bzw. 0,3 mV/K
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
ProfilS-7.3.E
IO-Code7
ID-Code3
ID1-CodeF
ID2-CodeE
Datenbit (Funktion über AS-Interface)Die Übertragung des Datenwertes erfolgt nach AS-Interface Profil 7.3.
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P050/60 Hz Filter
P0=1, aktiviert
P0=0, deaktiviert
P1nicht verwendet
P2Meldung des Peripheriefehlers bei Messbereichsüberschreitung
P2=1, Peripheriefehler wird gemeldet
P2=0, Peripheriefehler wird nicht gemeldet
P3P3=1, Drahtbrucherkennung aktiv
P3=0, Drahtbrucherkennung deaktiviert
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit15 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks
10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP20
Anschlussabziehbare Push-in-Anschlussklemmen
Bemessungsanschlussvermögen:
starr: 0,20 mm2 ... 1,5 mm2
flexibel (ohne Aderendhülse): 0,20 mm2 ... 2,5 mm2
flexibel (mit Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 1,5 mm2
Material
GehäusePA 66-FR
Masse110 g
Abmessungen
Höhe100 mm
Breite18,9 mm
Länge124 mm
BefestigungHutschiene
HinweisLänge der Drahtbrücke max. 5 cm