Wählen Sie Ihr Land

Global

NJ5-18GM50-E3-10M Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 5 mm bündig
  • 10 m Anschlusskabel
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NJ5-18GM50-E3-10M

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn5 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 4,05 mm
Realschaltabstandsr4,5 ... 5,5 mm typ. 5 mm
Reduktionsfaktor rAl0,2
Reduktionsfaktor rCu0,15
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,62
Reduktionsfaktor rMs0,32
Ausgangsart3-Draht
Einbaubedingungen
A0 mm
B18 mm
C15 mm
BetriebsspannungUB10 ... 60 V
Schaltfrequenzf0 ... 1500 Hz
HystereseH1 ... 10 % typ. 6 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
Spannungsfall bei IL
Spannungsfall IL = 100 mA, Schaltelement EinUd1,5 ... 2,5 V typ. 1,9 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
kleinster BetriebsstromIm0 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Reststrom TU =40 °C Schaltelement Aus≤ 100 µA
LeerlaufstromI0≤ 9 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 30 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd750 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser6,4 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,5 mm2
LängeL10 m
Abmessungen
Länge50 mm
Durchmesser18 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.