Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

VBG-CCL-G4F AS-Interface Gateway

CC-Link-Gateway IP65

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gateway nach der AS-Interface Spezifikation 2.1 für bis zu 62 Teilnehmer
  • AS-Interface-Anschluss über Flachkabel und EMS-Standardunterteil (im Lieferumfang)
  • Schutzart IP65
  • Spannungsversorgung aus AS-Interface
  • SPS-Funktionalität
  • Fehlerdiagnose über LEDs und LC-Display

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VBG-CCL-G4F

AS-Interface-SpezifikationV2.11
SPS-Funktionalitätintegriert
Diagnosefunktionintegriert
DisplayLED-Display, 2-stellig, für Adressenanzeige und Fehlermeldung
LED SDCC-Link Send Data; LED grün
LED RDCC-Link Receive Data; LED grün
LED AS-i ACTIVEAS-Interface-Betrieb normal; LED grün
LED CONFIG ERRKonfigurationsfehler; LED rot
LED PWRSpannung EIN; LED grün
LED L RUNCC-Link in Betrieb; LED grün
LED L ERRCC-Link Fehler; LED rot
LED PRG ENABLEAutom. Programmierung; LED grün
LED PRG MODEProjektierungsmodus aktiv; LED gelb
LED U AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
Taster SETAuswahl und Setzen einer Slave-Adresse
Taster MODEModuswahl/Speichern der Konfiguration
IsolationsspannungUi≥ 500 V
BemessungsbetriebsspannungUeaus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 200 mA aus AS-Interface
SchnittstellentypRemote Device, 3 Occupied Stations
Protokollgemäß CC-Link-Spezifikation
Übertragungsrate156 kBit/s bis 10 MBit/s
AS-InterfaceDurchdringungstechnik
CC-LinkVerschraubung M16 x 1,5 und Käfigzugfederklemmen
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP65
Material
GehäusePA 6 GF30
Masse355 g
BauformKunststoffgehäuse mit Kabelverschraubung