Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-CHAIN-BU/BN70MM/1,0-25 ASi-Daisy-Chain-Verbinder

Verteiler mit 25 Anschlüssen für Schaltschrankmodule mit Schraubklemmen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zur Signalweiterleitung in Schaltschränken
  • Konfektionierbarer Verteiler durch multifunktionale Drehverbinder
  • Ermöglicht Entnahme, Einsetzen und Tauschen von Schaltschrankmodulen ohne Spannungsunterbrechung
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VAZ-CHAIN-BU/BN70MM/1,0-25

UL File NumberE223176
Nennspannung48 V
Strombelastbarkeit8 A bei 40 °C
DIN VDE 0298 Teil 4
HD 516/VDE 0298-300
Umgebungstemperatur-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) fest verlegt
AderquerschnittKupfer feindrähtig 1 mm2
Biegeradiusbeweglich verlegt: 4 x Außendurchmesser
fest verlegt: 2 x Außendurchmesser
Material
AderisolationPVC
KabelH05V-K, Nennspannung 300/500 V
Farbebraun, blau
Anschlussmöglichkeitenfür Schraubklemmen geeignet
Kabellänge25 x 7 cm + 1 m
Entflammbarkeit
Kabelflammwidrig nach IEC 60332-1-2