Wählen Sie Ihr Land

Global

NJ2-12GM50-WS Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2 mm bündig
  • 2-Draht AC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NJ2-12GM50-WS

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn2 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätAC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor rAl0,1
Reduktionsfaktor rCu0,1
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,6
Ausgangsart2-Draht
BetriebsspannungUB20 ... 253 V
Schaltfrequenzf0 ... 20 Hz
Verpolschutzverpoltolerant
SpannungsfallUdtyp. 4 V bei 15 ... 200 mA
typ. 6,5 V bei 5 mA
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)0 ... 1200 mA
BetriebsstromIL5 ... 200 mA
ReststromIrtyp. 0,7 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 30 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser4,6 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Länge50 mm
Durchmesser12 mm
Hinweis1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V
Geräteschutzsicherung ≤ 2 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1
Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.