Wählen Sie Ihr Land

Global

PMP.JR.C.02 Befehls- und Meldegerät (Ex e)

Ex-Befehls- und Meldegerät für Schalttafeleinbau, Pilztaster in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • NOT-AUS-Pilztaster 39 mm, rot, Schlüsselentriegelung - 2x Öffner
  • Ex-de- und Ex-tb-zertifiziert
  • Komplett bescheinigtes explosionsgeschütztes Betriebsmittel
  • Gehäuse aus Polyamid, zum Einbau in Schalttafel
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Kabelverschraubung M20 integriert in Schutzkappe
  • Schutzart IP66

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten PMP.JR.C.02

Betriebsspannung250 V max.
Betriebsstrom16 A max.
Klemmenkapazität2,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
FunktionPilztaster
Farberot
Kontaktkonfiguration2x Öffner
alle Öffnerkontakte sind zwangsöffnend für NOT-AUS-Funktionen
GebrauchskategorieAC12 - 12 ... 250 V AC - 16 A
AC15 - 12 ... 250 V AC - 10 A
DC13 - 12 ... 110 V DC - 1 A
DC13 - 12 ... 24 V DC - 1A
Anzahl Pole2
Schalterfunktionverrastend , Schlüsselentriegelung
Abschließbarja
Kabeltypunarmierte Kabel
Klemmbereich (D)5,5 ... 13 mm (D)
AbdeckungSchutzkappe
komplett abnehmbar
Befestigung DeckelKreuzschlitzschraube
SchutzartIP66
Kabeleingang
Anzahl Leitungseinführungen1x M20 Kabelverschraubung in Schutzabdeckung
Material
GehäusePolyamid (PA)
FinishEigenfarbe schwarz
DichtungSilikon
FlachdichtungSilikon
Masse150 g max.
Abmessungen
Höhe (A)77 mm (A)
Breite (B)44 mm (B)
Tiefe (C)105 mm (C)
Durchmesser Betätigungsvorsatz (D2)39 mm (D2)
Stärke Schalttafelwand (PT)1 ... 6 mm (PT)
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)30,6 mm (DT)
Länge außerhalb Gehäuse (H)41,6 mm (H)
Schlüsselweite (SW1)24 mm (SW1)
Gesamtlänge (L)154,1 mm (L)
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)2 Nm (SW1)
Befestigungüber Betätigungsvorsatz
Umgebungstemperatur-40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3106X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex de IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80 °C Db
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0046X
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 21275X
SchutzartEN 60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.