Wählen Sie Ihr Land
PMS.N6.C.20 Befehls- und Meldegerät (Ex e)
Ex-Befehls- und Meldegerät für Schalttafeleinbau, Steuerschalter in Zündschutzart Ex e
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Kleiner Steuerschalter, 2 Positionen, linke Stellung AUS - 2x Schließer - Beschriftung '0 - l'
- Ex-de- und Ex-tb-zertifiziert
- Komplett bescheinigtes explosionsgeschütztes Betriebsmittel
- Gehäuse aus Polyamid, zum Einbau in Schalttafel
- Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Kabelverschraubung M20 integriert in Schutzkappe
- Schutzart IP66
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN