Wählen Sie Ihr Land

Global

PML.LO.L.W.2 Befehls- und Meldegerät (Ex e)

Ex-Befehls- und Meldegerät für Schalttafeleinbau, LED-Anzeige in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • LED-Leuchtmelder, bernsteinfarben - 12 ... 250 V AC/DC
  • Ex-de- und Ex-tb-zertifiziert
  • Komplett bescheinigtes explosionsgeschütztes Betriebsmittel
  • Gehäuse aus Polyamid, zum Einbau in Schalttafel
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Kabelverschraubung M20 integriert in Schutzkappe
  • Schutzart IP66

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten PML.LO.L.W.2

Betriebsspannung250 V max.
Betriebsstrom16 A max.
Klemmenkapazität2x 2,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
FunktionLED-Leuchtmelder
Farbebernsteinfarben
Bemessungsbetriebsspannung20 ... 250 V AC/DC
Kabeltypunarmierte Kabel
Klemmbereich (D)5,5 ... 13 mm (D)
AbdeckungSchutzkappe
komplett abnehmbar
Befestigung DeckelKreuzschlitzschraube
SchutzartIP66
Kabeleingang
Anzahl Leitungseinführungen1x M20 Kabelverschraubung in Schutzabdeckung
Material
GehäusePolyamid (PA)
FinishEigenfarbe schwarz
DichtungSilikon
FlachdichtungSilikon
Masse150 g max.
Abmessungen
Höhe (A)77 mm (A)
Breite (B)44 mm (B)
Tiefe (C)105 mm (C)
Durchmesser Betätigungsvorsatz (D2)39 mm (D2)
Stärke Schalttafelwand (PT)1 ... 6 mm (PT)
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)30,6 mm (DT)
Länge außerhalb Gehäuse (H)23,6 mm (H)
Schlüsselweite (SW1)24 mm (SW1)
Gesamtlänge (L)136,1 mm (L)
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)2 Nm (SW1)
Befestigungüber Betätigungsvorsatz
Umgebungstemperatur-40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3106X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex de IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80 °C Db
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0046X
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 21275X
SchutzartEN 60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.