Wählen Sie Ihr Land

Global

UC500-L2M-E6-T-2M Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Erweiterter Temperaturbereich
  • Kabelanschluss
  • Robuster Metallsockel
  • Sensorkopf umsetzbar und drehbar
  • Rundum sichtbare Funktionsanzeige
  • Breite der Ultraschall-Keule wählbar
  • Parametrierbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UC500-L2M-E6-T-2M

Erfassungsbereich35 ... 500 mm
Einstellbereich50 ... 500 mm
Blindzone0 ... 35 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 380 kHz
Ansprechverzugminimal: 20 ms
Werkseinstellung: 55 ms
Bereitschaftsverzugtv≤ 1600 ms
LED grünBetriebsanzeige
LED gelb 1Schaltzustand Schaltausgang 1
LED gelb 2Schaltzustand Schaltausgang 2
LED rotStörung
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 50 mA
SchnittstellentypSerielle Schnittstelle (Programmieradapter erforderlich)
9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
0-Pegel0 ... 1 V
1-Pegel4 V ... UB
Eingangsimpedanz> 12 kΩ
Ausgangsstrom< 12 mA
Impulsdauer0,5 ... 300 ms (1-Pegel)
Impulspause≥ 14 ms (0-Pegel)
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetrieb≤ 70 Hz
Multiplexbetrieb≤ 90 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 10
(Werkseinstellung: n = 5 )
Ausgangstyp2 Schaltausgänge pnp, Schließer/Öffner, parametrierbar
BemessungsbetriebsstromIe200 mA , kurzschluss-/überlastfest
SpannungsfallUd≤ 2 V
Reproduzierbarkeit≤ 0,1 % vom Endwert
Schaltfrequenzf≤ 14 Hz
AbstandshystereseHparametrierbar , voreingestellt auf 1 mm
Temperatureinfluss< 1,5 % vom Endwert
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel , 5-polig
SchutzartIP67
Material
GehäusePA-GF35
KabelPUR
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Kabel
Manteldurchmesser7,25 mm
Biegeradius> 37,3 mm , fest verlegt
> 74,7 mm , beweglich verlegt
Aderquerschnitt5 x 0,82 mm2
LängeL2 m
Masse345 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge40 mm
Ausgang 1naher Schaltpunkt: 50 mm
ferner Schaltpunkt: 500 mm
Ausgangsmodus: Fensterbetrieb
Ausgangsverhalten: Schließer
Ausgang 2naher Schaltpunkt: 100 mm
ferner Schaltpunkt: 250 mm
Ausgangsmodus: Fensterbetrieb
Ausgangsverhalten: Schließer
Schallkeulebreit
AuswerteverfahrenMittelung (MxN)
M = 5
N = 2
Ergänzende InformationenSchalterstellung des externen Programmieradapters:
"output load": pull-down
"output logic": inv