Wählen Sie Ihr Land
HiCTB16-TRI-DIISS-EL-PL-Y1 Termination Board
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Systemboard für Schneider Electric, Tricon-Serie von Triconex
- Für 32-kanalige (16+16) DI-Karten 3503E und 3505E
- Für 16 Module
- Empfohlenes Modul: HiC2851 (DI)
- 24 V DC-Versorgung
- Explosionsgefährdeter Bereich: steckbare Schraubklemmen, blau
- Nicht explosionsgefährdeter Bereich: ELCO-Buchse, 56-polig
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL