Wählen Sie Ihr Land

Global

ML100-55-G/103/115 Reflexionslichtschranke (GL)

Reflexionslichtschranke für Glaserkennung, Kunststoffgehäuse, Reichweite 2,5 m, Rotlicht, Teach-In, Hell-/Dunkelschaltung, PNP-Ausgang, Festkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Miniatur-Bauform
  • Erkennung transparenter Materialien
  • Teach-In Schalter zur Einstellung der Kontrasterkennungsstufen
  • Automatische Nachregelung bei Verschmutzung im Kontrasterkennungsbetrieb
  • Sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck
  • Vollmetall-Gewinde-Befestigung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ML100-55-G/103/115

Betriebsreichweite0 ... 2,5 m
Reflektorabstand0,05 ... 2,5 m
Grenzreichweite2,5 m
ReferenzobjektReflektor H50
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
Polarisationsfilterja
Lichtfleckdurchmesserca. 180 mm im Abstand von 2,5 m
Öffnungswinkelca. 4 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2:2007+A1:2012
MTTFd860 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Netz ein (Power on) Teach-In : LEDs gelb/grün; gleichphasiges Blinken; 2,5 Hz Teach Fehler: LEDs gelb/grün; gegenphasiges Blinken; 8,0 Hz
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet bei Empfang des Sendestrahls aus bei Strahlunterbrechung
BedienelementeTeach-In Drehschalter
BedienelementeHell-/Dunkelumschalter voreingestellt zu hellschaltend
Kontrasterkennungsstufen18 % - Klarglasflaschen
40 % - Farbglas oder nichttransparente Materialien
einstellbar durch Teach-In-Schalter
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 20 mA
SchaltungsartDie Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: hellschaltend
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzf1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed, Class-2-Stromquelle oder UL-gelistetes Netzteil mit beschränktem Spannungsausgang mit (evtl. integrierter) Sicherung (max. 3.3 A gemäß UL248), Typ-1-Gehäuse
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
Masseca. 50 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben0,6 Nm
Abmessungen
Höhe31 mm
Breite11 mm
Tiefe20 mm
Kabellänge2 m