Wählen Sie Ihr Land
VAZ-T1-FK-G10-0,5M-PUR-V1-GV4A ASi-Passivverteiler
G10-Passivverteiler, AS-Interface auf 1x M12 Rundsteckverbinder mit Edelstahl-Überwurfmutter
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Einteiliges Gehäuse
- Einfache und schnelle Montage
- Edelstahlausführung, besonders geeignet für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
- Vergoldete und gedrehte Kontakte
- Öl- und abriebfeste PUR-Leitung
- Rüttelsicherung
- Schutzart IP68 / IP69K
- Halogenfrei
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR