Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

DoorScan-I SensorschnittstellenmodulDoorScan®

Ersatz-/Erweiterungs-Sensormodul für den Einbau in das Sensorprofil DoorScan® und TopScan, Multifunktions-Interfacemodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sensormodul für konfigurierbaren Anwesenheitssensor DoorScan®
  • Multifunktions-Interface mit kompletter Bedienung
  • Komplette Systemversorgung des gesamten Systems für eine Tür
  • Dient auch der Stromversorgung der Sender- und Empfängermodule
  • Ein-Tasten-Inbetriebnahme mit automatischer Einlernfunktion
  • SIL 2, zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005
  • Werkzeuglose Modulmontage durch Snap-In-Mechanik
  • Ausgänge NPN oder PNP umschaltbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten DoorScan-I

BetriebsartHintergrundauswertung
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Performance Level (PL)PL d
KategorieKat. 2
MTTFd2716 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)90 %
FunktionsanzeigeInterface: LED rot: Detektion, Funktionsreserve, Fehlercode
LED gelb: Teach-Status
LED grün: Blank-Status
LED grün: DIP-Schalter-Status
BetriebsspannungUB24 V DC +/- 20 %
LeerlaufstromI030 mA
TesteingangHigh-Pegel ≥ 15 V Low-Pegel ≤ 2 V
SteuereingangStandby-aktiv bei U = 11 V DC bis 30 V DC
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgangumschaltbar NPN oder PNP , kurzschlussfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Ansprechzeit≤ 52 ms
≤ 200 ms im Boost-Modus
Funktionale SicherheitISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
ProduktnormEN 12978
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Montagehöhemax. 3500 mm
SchutzartIP54 (im montierten Zustand)
AnschlussSteckerleiste , 6-polig
Masseca. 30 g
Abmessungen
Höhe24 mm
Tiefe31 mm
Länge126 mm