Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

DoorScan-R Sensormodul (E)DoorScan®

Ersatz-/Erweiterungs-Sensormodul für den Einbau in das Sensorprofil DoorScan® und TopScan, Empfängermodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sensormodul für konfigurierbaren Anwesenheitssensor DoorScan®
  • Empfängermodul (E)
  • Einstellmöglichkeiten für Detektionsfeld und Neigungswinkel
  • Werkzeuglose Modulmontage durch Snap-In-Mechanik
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten DoorScan-R

Tastbereich min.0 ... 1500 mm
Tastbereich max.0 ... 3500 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 2 % bei Tastweite 2000 mm
BetriebsartHintergrundauswertung
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Performance Level (PL)PL d
KategorieKat. 2
MTTFd383 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)90 %
FunktionsanzeigeEmpfänger: LED rot: Detektion, Funktionsreserve, Fehlercode

LeerlaufstromI030 mA
Funktionale SicherheitISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
ProduktnormEN 12978
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Montagehöhemax. 3500 mm
SchutzartIP54 (im montierten Zustand)
Material
LichtaustrittPC (Polycarbonat)
Masseca. 50 g
Abmessungen
Höhe30 mm
Tiefe35 mm
Länge145 mm