Wählen Sie Ihr Land
NBB3-V3-Z4-V5 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 3 mm bündig
- 2-Draht DC






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBB3-V3-Z4-V5
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | Zweidraht | |
| Schaltabstand | sn | 3 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 2,4 mm |
| Realschaltabstand | sr | 2,7 ... 3,3 mm typ. |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,45 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,35 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,5 | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 5 ... 60 V DC | |||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 2000 Hz | |||
| Hysterese | H | typ. 0,2 mm | |||
| Verpolschutz | verpolgeschützt | ||||
| Kurzschlussschutz | nein | ||||
| Induktionsschutz | ja | ||||
| Spannungsfall | Ud | ≤ 4 V | |||
| Spannungsfall bei IL | |||||
| |||||
| Betriebsstrom | IL | 4 ... 100 mA | |||
| kleinster Betriebsstrom | Im | 4 mA | |||
| Reststrom | Ir | 0,4 ... 0,55 mA typ. 0,46 mA | |||
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 1 ms | |||
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | ||||
| Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 0,4 Nm |
| MTTFd | 1552 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| EMV gemäß | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC Ausgangsschaltstrom: 100 mA | |
| CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Anschlussart | Faston 4,8 mm | ||||||||||
| Gehäusematerial | PBT | ||||||||||
| Stirnfläche | PBT | ||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.