Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB4-12GM50-EI-V1-M1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4 mm bündig
  • Erweiterter Temperaturbereich
    -40 ... +85 °C
  • Digitaler Stromausgang
  • E1-Typgenehmigung
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB4-12GM50-EI-V1-M1

AusgangstypDigital-Stromausgang
Schaltabstandsn4 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 3,24 mm
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Reduktionsfaktor rMs0,45
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB9 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 1800 Hz
HystereseH2 ... 15 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
Temperaturdrift≤ 10 %
Bereitschaftsverzugtv≤ 5 ms
Lastwiderstand100 ... 250 Ohm
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1595 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
AusgangswertObjekt erfasst: 10 mA ± 1 mA
Objekt nicht erfasst: 5 mA ± 1 mA
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 10 mA
E1-Typgenehmigung10R-06
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP68 / IP69K
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl3
Masse28 g
Abmessungen
Länge65 mm
Durchmesser12 mm
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.