Wählen Sie Ihr Land
OBE500-R2F-SE2-L Einweg-Lichtschrankenset
Einweg-Lichtschranke, flache Bauform, platzsparende M2-Montage, Reichweite 500 mm, Rotlicht, Dunkelschaltung, PNP-Ausgang, Festkabel
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Sehr flache Bauform zur direkten Montage ohne Haltewinkel
- DuraBeam-Lasersensoren - langlebig und einsetzbar wie eine LED
- Teach-In
- Erkennung teiltransparenter Objekte durch Teach-In
- Erkennung von Kleinteilteilen oder flachen Objekten ab 0,25 mm
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR