Wählen Sie Ihr Land

Global

IPC03-54-T8 RFID-Transponder

Datenträger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Batterieloser Datenträger
  • 32 Bit Fixcode
  • 928 Bit Speicher frei verfügbar
  • Von beiden Seiten lesbar und beschreibbar
  • Mit erhöhtem Temperaturbereich bis 120 °C (248 °F)
  • Schutzart IP67
  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ZH

Technische Daten IPC03-54-T8

Betriebsfrequenz125 kHz
Übertragungsrate2 kBit/s
AbstandAbstandstabelle siehe Vorspann
Chip TypEM4450 Titan (EM Microelectronic)
EEPROM928 Bit
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen> 100000
Datenhaltezeit10 Jahre bei 55 °C (131 °F)
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Umgebungstemperatur-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F)
Lagertemperatur-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F)
SchutzartIP67 nach EN 60529
Material
GehäusePolyurethan (PUR)
Montage
Auf Metallja
In Luftja
Abmessungen
Höhe15 mm
Durchmesser54 mm
BauformZylindrisch