Wählen Sie Ihr Land
NMB15-30GM55-Z9-C4-300MM-V1 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 15 mm bündig
- Erhöhter Schaltabstand
- Aktive Fläche Edelstahl
- 2-Draht DC
- Schweißfeldimmun
- Schweißschlacken Beschichtung
- Festkabel mit Schnelltrennungsstecker
Mehr anzeigen












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NMB15-30GM55-Z9-C4-300MM-V1
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | Zweidraht | |
| Schaltabstand | sn | 15 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 12,15 mm |
| Betätigungselement | Ferromagnetische und nicht-ferromagnetische Objekte | |
| Reduktionsfaktor rAl | 0 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 | |
| Reduktionsfaktor rSt37 | 1 | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 6 ... 30 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 1 Hz |
| Hysterese | H | 3 ... 15 typ. 5 % |
| Verpolschutz | verpolleitend | |
| Kurzschlussschutz | ja | |
| Spannungsfall | Ud | < 3 V DC |
| Betriebsstrom | IL | 2 ... 100 mA |
| Reststrom | Ir | < 400 µA |
| Schaltzustandsanzeige | LED, rot | |
| Mag. Feldstärke, Wechselfelder | 250 mT | |
| Mag. Feldstärke, Gleichfelder | 250 mT |
| MTTFd | 928 a |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 100 mA | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) |
| Anschlussart | Festkabel mit Stecker | |||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Xylan beschichtet - Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |||||||||||||||||||
| Stirnfläche | Xylan beschichtet - Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |||||||||||||||||||
| Schutzart | IP67 / gemäß Kabelspezifikation | |||||||||||||||||||
| Stecker | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Masse | 153 g | |||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.