Wählen Sie Ihr Land

Global

PSU1200-J2-DC-N0 Stromversorgung

Stromversorgung, Betriebsmittel für den Gleichstrombetrieb von explosionsgeschützten Betriebsmitteln im explosionsgefährdeten Bereich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22
  • Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang
  • Unterstützt eine Ausgangsleistung bis zu 80 W bei 24 V DC
  • Vollständige IP66-zugelassen
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten PSU1200-J2-DC-N0

Eingangsspannung18 ... 36 V DC (SELV/PELV nach IEC 60950-1)
Eingangsstrommax. 5,5 A/2,7 A
Ausgangsstrommax. 3,3 A
Spannung24 V DC (SELV)
Leistung80 W mit Reduzierung
Verlustleistung17 W bei 80 W Ausgangsleisung
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche) ; EN 61000-6-4:2007+A1:2011
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012-09
Betriebstemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) mit Reduzierung
Lagertemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit93 % bei 40 °C, nicht kondensierend, nach EN60068-2-78
Schockfestigkeit18 Stöße 15 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27
Aderquerschnittmax. 2,5 mm2 (14 AWG)
SchutzartIP66
Material
GehäuseAluminium, eloxiert
Masseca. 2,5 kg
Abmessungen245 mm x 122 mm x 42 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 16 ATEX E 097 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec q IIC T4 Gc
[exsign] II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014
IECEx-ZulassungIECEx BVS 16.0063X
Zugelassen fürEx ec q IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T85°C Dc
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-5:2015 , IEC 60079-7:2015 , IEC 60079-31:2013