Wählen Sie Ihr Land

Global

HIACA-UNI-FLK34-FLK34-1M0 HART-Verbindungskabel

HART-Verbindungskabel, Länge: 1 m

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zubehör H-System
  • Verbindungskabel zwischen HART Communication Board und Termination Board
  • 34-poliges Kabel
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HIACA-UNI-FLK34-FLK34-1M0

Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Anschluss
Gerät1 x FLK-Buchse, 34-polig
Termination Board1 x FLK-Buchse, 34-polig
Masseca. 300 g
Kabellänge1 m

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.