Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD0-CC-Ex1 Strom-/Spannungsmessumformer

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • Strom- oder Spannungseingang
  • Ausgang: 4 mA ... 20 mA
  • Einstellung der Bereiche über Potentiometer oder DIP-Schalter
  • Leitungsfehlerüberwachung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cCSAus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD0-CC-Ex1

SignaltypAnalogeingang
BemessungsspannungUr12 ... 35 V DC schleifengespeist
Verlustleistung0,4 W
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2-
Strombereich0 ... 20 mA , Bürde ≤ 50 Ω
Spannungsbereich0 ... 10 V , Bürde ≥ 100 kΩ
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 9+, 8-
Last(U -12 V)/0,02 A
Stromausgang4 ... 20 mA , begrenzt auf ≤ 35 mA
Fehlersignalabsteuernd ≤ 3 mA
Abweichung
Nach Kalibrierung0,1 % des Endwertes
Temperatureinfluss Spanne: 0,050 % der Spanne/K ; Nullpunkt: 0,060 % der Spanne/K
Linearisierung≤ 0,04 % des Endwertes
Einfluss Versorgungsspannung6,5 ppm/V
Anstiegszeit250 ms
Eingang/Ausgangsichere Trennung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff
BedienelementeDIP-Schalter
Potenziometer
Konfigurationüber DIP-Schalter
über Potenziometer
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Galvanische TrennungEN 50178:1997
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe119 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungZELM 00 ATEX 0034
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)GD [EEx ia] IIC
EingangEEx ia IIC
SpannungUo9,6 V
StromIo0,5 mA
LeistungPo1,1 mW Kennlinie linear
Ausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUm60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatTÜV 01 ATEX 1777 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
CSA-Zulassung
Control Drawing116-0132
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.