Wählen Sie Ihr Land
NBN15-30GM60-I3 Induktiver Analogsensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Induktiver Analogsensor
- Ausgang 0 mA ... 20 mA
- Nicht bündig









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBN15-30GM60-I3
| Ausgangstyp | Analog-Stromausgang | |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Messbereich | 5 ... 15 mm | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 15 ... 30 V DC |
| Reproduzierbarkeit | 0 ... 200 µm | |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 12 mA |
| Ausgangstyp | 0 ... 20 mA | |||||||
| Steilheit der Ausgangskennlinie | 2 mA / mm | |||||||
| Linearitätsfehler | ≤ ± 5 % vom Endwert | |||||||
| Lastwiderstand | ≤ 500 Ω | |||||||
| Stromsteilheit | ||||||||
| ||||||||
| Temperaturdrift | ≤ ± 0,15 %/K vom Messwert | |||||||
| Restwelligkeit | ± 125 µA | |||||||
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Anschlussart | Kabel | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Edelstahl V2A | |||||||||||||||||||||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.