Wählen Sie Ihr Land

Global

6000-TEMP-01 Temperatur-Hub

Temperatur-Hub zum Einsatz mit Überdruckkapselungssytem der Serie 6000

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ermöglicht für den Temperatursensor zur automatischen Einleitung Kühlen oder Heizen des Gehäuses
  • Eigensicherer und schleifengespeist bei Verwendung mit Serie 6000 Kontrolleinheit
  • Geeignet für Zone 1 und Div. 1 Montage
  • Vier Temperatur-Standorten pro Hub
  • Temperaturregelung für Überdruckkapselungssysteme Gehäuse

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 6000-TEMP-01

SerieSerie 6000
SystemType X Purge ; Ex pxb Purge
Anschluss
LeistungEigensicher bis zur Steuerung Serie 6000
SignalBUS bis zur Steuerung Serie 6000
AnschlussEigensichere Verkabelung
BemessungsspannungUr13 V DC
BemessungsstromIrmax. 10 mA
Abstand20 m zum 6000 Kontorleinheit
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 % nicht kondensierend
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 100 Hz , alle Achsen
Schlagfestigkeit30 g, 11 ms, alle Achsen
AnschlussartSchraubklemmen
Aderquerschnitt12 ... 30 AWG
GehäusematerialAkulon S225-KS
SchutzartIP20
Masseca. 110 g
Abmessungen99 mm x 52 mm x 23 mm
BefestigungWand- oder Hutschienenmontage
EU-BaumusterprüfbescheinigungUL/Demko 07 ATEX 0705753X
UL-ZulassungDatei Nr: E184741
cULusDatei Nr: E184741
IECEx-ZulassungIECEx UL 08.0003X