Wählen Sie Ihr Land

Global

OMD12M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L 2-D-LiDAR-Sensor

R2000 HD, 2-D-LiDAR-Sensor für einfache Messaufgaben und Positionierungen, Messbereich bis 12 m auf Objekt, Ethernet

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mittlere Reichweite
  • Hohe Winkelauflösung
  • Infrarotlicht
  • Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMD12M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L

Messbereich0,2 ... 10 m (schwarz 10 %)
0,2 … 12 m (weiß 90 %)
0,3 … 12 m (Reflektor)
min. Reflektivität 2,5 %
LichtsenderLaserdiode
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERSTRAHLUNG , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse1
Wellenlänge905 nm
Strahldivergenztransversal 2 mrad , longitudinal 10 mrad
Impulsdauer5 ns
Wiederholrate84 kHz
max. Puls Energie< 94 nJ
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Scanrate10 ... 50 Hz
Scanwinkel360°
Lichtfleckdurchmesser25 mm x 105 mm bei 10 m
Fremdlichtgrenze80000 Lux
Auflösung1 mm
MTTFd75 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün
DatenflussanzeigeLED gelb: Ethernet aktiv
LED grün: Ethernet link
FunktionsanzeigeLED rot: Fehler
LED gelb: Q1 + Q2
Bedienelemente2 Taster
Parametrieranzeige24 x 252 Pixel , rot
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 % innerhalb der Versorgungstoleranz
LeerlaufstromI0≤ 400 mA / 24 V DC
LeistungsaufnahmeP0< 10 W
Bereitschaftsverzugtv< 40 s
SchnittstellentypFast Ethernet
ProtokollHTTP , TCP/IP und UDP/IP
ProduktnormEN 60947-5-2
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
LasersicherheitEN 60825-1:2014
Messgeschwindigkeit84000 Messungen/s
Messwertrauschentyp. ± 20 mm (1 Sigma)
Winkelauflösung0,042 °
Absolute Genauigkeittyp. ± 40 mm
Reproduzierbarkeit< 12 mm
SchutzklasseIII
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2014 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer Konformität mit IEC 60825-1 Ausg. 3 wie beschrieben in Laser Notice 56 vom 8. Mai 2019.
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % , keine Betauung
SchutzartIP65
AnschlussM12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) ,
M12x1 Stecker, 8-polig, A-codiert (MultiPort) ,
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
Material
GehäuseABS + PC + Aluminium
LichtaustrittPMMA
Masseca. 0,8 kg
Abmessungen
Höhe116,5 mm
Breite106 mm
Länge106 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.