Wählen Sie Ihr Land

Global

VL18-54-M-LAS/40a/118/128 Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gewindegehäuse M18 aus Messing, vernickelt
  • Rotlicht, gepulstes LASER-Licht
  • Übersichtliches Bedienfeld mit besonders hellen Anzeige-LEDs
  • Blinkende Power on Anzeige im Kurzschlussfall
  • Mehrfachanordnung möglich, keine gegenseitige Beeinflussung
  • Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen
  • Schutzklasse II

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten VL18-54-M-LAS/40a/118/128

Betriebsreichweite0 ... 18 m
Reflektorabstand0,06 ... 18 m
Grenzreichweite20 m
ReferenzobjektReflektor H85
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Polarisationsfilterja
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse1
Wellenlänge655 nm
Strahldivergenz7,5 mrad
Impulsdauer4 µs
Wiederholrate11,91 kHz
max. Puls Energie2,25 nJ
Lichtfleckdurchmesser150 mm x 100 mm im Abstand von 12 m
Öffnungswinkel1 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze30000 Lux
HystereseH< 15 %
MTTFd700 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, blinkend im Kurzschlussfall
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl , blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve , aus bei Strahlunterbrechung
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , class 2
LeerlaufstromI0< 20 mA
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar
SignalausgangGegentaktausgang kurzschlussfest überspannungsfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 200 mA
SpannungsfallUd≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenzf500 Hz
Ansprechzeit1 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitIEC 60825-1:2014
SchutzklasseII , Bemessungsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
UL-ZulassungcULus Listed, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2014 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer Konformität mit IEC 60825-1 Ausg. 3 wie beschrieben in Laser Notice 56 vom 8. Mai 2019.
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseMessing, vernickelt
LichtaustrittPMMA
Masse60 g
Abmessungen
Länge65 mm
Durchmesser18 mm