Wählen Sie Ihr Land

Global

ENI58PL-S*** Inkremental-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse ∅ 58 mm
  • Vollwelle
  • Servoflansch, Quadratflansch oder Klemmflansch
  • Programmierbare Impulszahl von 1 ... 16384
  • Programmierbare Drehrichtung
  • Programmierbarer Ausgangstyp

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ENI58PL-S***

Erfassungsartmagnetische Abtastung
Linearitätsfehler± 0,1 °
Impulszahlprogrammierbar von 1 ... 16384
MTTFd140 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
L1070 E+9 bei 6000 min-1
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsspannungUB4,75 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0max. 50 mA
AusgangstypHTL/TTL programmierbar
Laststrompro Kanal max. 50 mA , kurzschlussfest, verpolsicher
Ausgangsfrequenzmax. 1000 kHz
Anstiegszeit300 ns
Phasenlage A zu B90 ° ± 14 ° bei Geschwindigkeit > 100 min-1
Tastverhältnis1/2 ± 15 % bei Geschwindigkeit > 100 min-1
GerätesteckerM12-Stecker, 8-polig
M12-Stecker, 5-polig
M23-Stecker, 12-polig
Kabel∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2
SchutzartDIN EN 60529, IP65, IP67
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78 , keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
ArbeitstemperaturKabel, beweglich verlegt: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Kabel, fest verlegt: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
bei Steckerabgang: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
GehäuseStahl, vernickelt , lackiert
FlanschAluminium
WelleEdelstahl
Masseca 300 g
Drehzahlmax. 12000 min -1
Trägheitsmoment≤ 30 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 3 Ncm bei IP65 , ≤ 5 Ncm bei IP67
Wellenbelastung
Axialmax. 40 N
Radialmax. 110 N
Abmessungen
Durchmesser58,5 mm
VoreinstellungAusgangstyp HTL , Impulszahl 1024 , Drehrichtung A vor B (im Uhrzeigersinn)