Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD0-CS-Ex2.50P Repeater

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA
  • Transmitterspeisung
  • Genauigkeit 0,1 %
  • Verpolsicher
  • Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD0-CS-Ex2.50P

SignaltypAnalogeingang/Analogausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Systematische Eignung (SC)SC 3
BemessungsspannungUr5 ... 35 V DC , schleifengespeist
AnschlussKlemmen 12-, 11+; 8-, 10-, 9+
Spannung5 ... 35 V DC
Strom4 ... 20 mA
Verlustleistungbei 20 mA und Uin < 24,3 V: < 250 mW pro Kanal
bei 20 mA und Uin > 24,3 V: < 500 mW pro Kanal
AnschlussKlemmen 1+, 2-; 4+, 5-
Spannungfür 5 V < Uin < 24,3 V: ≥ 0,9 x Uin - (0,37 x Strom in mA) - 1,0
für Uin > 24,3 V: ≥ 21 V - (0,36 x Strom in mA)
Kurzschlussstrombei Uin > 24,3 V : ≤ 65 mA
Übertragungsstrom≤ 40 mA
Genauigkeit0,1 %
Abweichung
Nach Kalibrierung≤ ± 20 µA; inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese und Lastschwankungen auf der Feldseite bis zu 1 kΩ Bürde bei 20 °C (68 °F)
Einfluss der Umgebungstemperatur≤ ± 2 µA/K bei Uin ≤ 20 V; ≤ ± 5 µA/K bei Uin > 20 V
Anstiegszeit≤ 5 ms bei Sprung von 4 ... 20 mA und Uin < 24 V
Feldstromkreis/Steuerstromkreissichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1:2012
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen20 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1
Höhe107 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungBAS 98 ATEX 7343 X
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SpannungUo25,2 V
StromIo93 mA
LeistungPo585 mW
Steuerstromkreis
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V eff (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Feldstromkreis
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V eff (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatFIDI 22 ATEX 0001 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Feldstromkreis/Steuerstromkreissichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
FM-Zulassung
Control Drawing116-0437
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0438 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 05.0004X
IECEx CML 19.0040X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.