Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-2T1-FK-G10-5M-PUR ASi-Passivverteiler

G10-Passivverteiler, AS-Interface und Hilfsspannung zum offenen Kabelende

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einteiliges Gehäuse
  • Einfache und schnelle Montage
  • Vergoldete und gedrehte Kontakte
  • Ölfeste, abriebfeste und schleppkettentaugliche PUR-Leitung
  • Rüttelsicherung
  • Schutzart IP68 / IP69K
  • Halogenfrei

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-2T1-FK-G10-5M-PUR

BauformOffenes Kabelende
Flachkabelklemmen AS-Interface/ext. Hilfsspannung
BemessungsbetriebsspannungUe≤ 60 V PELV
BemessungsbetriebsstromIe≤ 3 A AS-Interface, ≤ 3 A AUX
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz Überspannungskategorie III
Pulsspannungsfestigkeit800 V
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
UL-ZulassungcULus Listed, Type 1 enclosure
Anwendungsbereichzum Einsatz in NFPA 79 Anwendungen
Maximal zulässige Betriebsspannungmax. 32 V
UL File NumberE223772
Umgebungstemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67
IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-*
AnschlussFlachkabel AS-Interface: Durchdringungstechnik
Flachkabel ext. Hilfsspannung UAUX: Durchdringungstechnik
Rundkabel
Material
KontakteCuSn / Au
GehäusePBT PC
KabelPUR
BefestigungsschraubeEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Kabel
Manteldurchmesser∅4,8 mm
Farbeschwarz
Adern4 x 0,5 mm2
LängeL5 m
Masse100 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1,65 Nm
Abmessungen
Höhe22 mm
Breite27,7 mm
Länge40,5 mm