Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS3B-LS311DH-OM WCS-Lesekopf

Lesekopf, SSI-Schnittstelle, Gray-Code

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für den Außeneinsatz
  • Berührungsloser, absoluter Positionsgeber
  • Erweiterter Temperaturbereich
  • Automatische Verschmutzungserkennung
  • Kabelabgang durch drehbaren Einsatz frei wählbar
  • SSI-Schnittstelle

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
SSI interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS3B-LS311DH-OM

Überfahrgeschwindigkeitv≤ 12,5 m/s
Messlängemax. 314,5 m
Freie Toleranzen zur Codeschienehorizontal: 28 mm ( ± 14 mm )
vertikal: 25,5 mm ( +11,5 mm/-14 mm )
Auflösung± 0,4 mm (1250 Positionen/m)
MTTFd51 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Netz ein (Power on)
DatenflussanzeigeLED gelb: Datenübertragung aktiv
FehleranzeigeLED rot
blinkend: Lesekopf außerhalb der Codeschiene
permanent leuchtend: interner Diagnosefehler
DisplayAnzeigemodul, 6-stellig , an Einbaulage anpassbar
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeistungsaufnahmeP011 VA bei 24 V DC
SchnittstellentypSSI-Schnittstelle
AusgabecodeGray-Code , 25 Bit
Taktrate100 ... 1000 kHz
Pausenzeittp≥ 20 µs Doppelabfrage möglich, wenn tp ≤ 10 µs
Photobiologische Sicherheitfreie Gruppe nach EN 62471:2008
StöraussendungDIN EN 61000-6-4

StörfestigkeitDIN EN 61000-6-2

SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, Halbsinus 30 g, 18 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, Sinus, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 Zyklen
CSA-ZulassungcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 8-polig
SchutzartIP67 / IP69
Material
GehäusePET , PC (Polycarbonat)
Masse1000 g
HinweisDer Lesekopf darf nicht ohne das Schutzgehäuse betrieben werden!