Wählen Sie Ihr Land

Global

M20-V1-G-S-.3M Einbaustecker

Einbaustecker

Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten M20-V1-G-S-.3M

Polzahl4
Bauformgerade
Anschluss 1Stecker
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
Gewinde 2M20
BetriebsspannungUBmax. 300 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Umgebungstemperatur-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
SchutzartIP67
AnschlussEinzellitzen
MaterialAluminium, eloxiert
KontakteMessing, vergoldet
ÜberwurfsteckerPolyamid (PA)
DichtungNBR
Kabel
Adern4 x 0,34 mm2 , 22 AWG
LängeL0,3 m
HinweisM20 x 1,5 Einbau