Wählen Sie Ihr Land

Global

OMT300-R200-EP-IO-V3 Distanzsensor

Distanzsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mittlere Bauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
  • Platzsparende Distanzsensoren in kleiner Standardbauform
  • Multi Pixel Technology (MPT) - genaue und präzise Signalbewertung
  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMT300-R200-EP-IO-V3

Messbereich100 ... 300 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
LED-Risikogruppenkennzeichnungfreie Gruppe
Winkelabweichungmax. +/- 1,5 °
Lichtfleckdurchmesserca. 8 mm im Abstand von 300 mm
Öffnungswinkel1,8 °
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 45000 Lux
Auflösung0,1 mm
MTTFd600 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün:
statisch an - Power-On
blinkend (4 Hz) - Kurzschluss
blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus
FunktionsanzeigeLED gelb:
statisch an - Schaltausgang aktiv
statisch aus - Schaltausgang inaktiv
BedienelementeTeach-In-Taste
Bedienelemente5-stufiger Drehschalter zur Auswahl der Betriebsmodi
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 25 mA bei 24 V Versorgungsspannung
SchutzklasseIII
SchnittstellentypIO-Link ( über C/Q = Pin 4 )
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentification and Diagnosis
Smart Sensor Typ 0 / Typ 3.3
Geräte-ID0x111904 (1120516)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit3 ms
ProzessdatenbreiteProzessdateneingang 4 Byte
Prozessdatenausgang 2 Bit
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypA
SchaltungsartDer Auslieferungszustand ist:
C/Q - Pin4: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link
Signalausgang1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
GebrauchskategorieDC-12 und DC-13
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Ansprechzeit2 ms , siehe Tabelle 1
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9
ProduktnormEN 60947-5-2
Temperaturdrift0,05 %/K
Aufwärmzeit5 min
Reproduzierbarkeit< 0.5 % , siehe Tabelle 1
Linearitätsfehler0.5 %
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67 / IP69 / IP69K
AnschlussGerätestecker M8 x 1, 3-polig, 90° drehbar
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
Masseca. 35 g
Abmessungen
Höhe50,6 mm
Breite15 mm
Tiefe41,7 mm