Wählen Sie Ihr Land

Global

CON GL5 Steckverbinder

Steckverbinder für Gabellichtschranken Serie GL5

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schneidklemmverbindung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten CON GL5

Polzahl4
BauformBuchse, gerade
Nennspannung60 V DC / 48 V AC
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP20
AnschlussBuchse, gerade , 4-polig
Material
GriffkörperPBT
AderisolationPVC
Einzelader
DurchmesserLeiter: Ø0,40 mm, Aderisolation: Ø0,70 mm
Leiter: Ø0,50 mm, Aderisolation: Ø1,00 mm
Leiter: Ø0,65 mm, Aderisolation: Ø1,15 mm (max. 1,25 mm)
Aderquerschnitt0,05 ... 0,14 mm2 , 30 ... 26 AWG
Masse25 g