Wählen Sie Ihr Land
OMR50M-R300-UEP-V1 Distanzsensor (PRT)
Distanzsensor (PRT)
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Pulse Ranging Technology (PRT)
- Analogausgang 0 V ... 10 V
- Gute Ausrichtbarkeit durch rote Sende-LED
- Zuverlässige Erfassung reflektierender Metallobjekte












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten OMR50M-R300-UEP-V1
| Betriebsreichweite | 0 ... 50 m | |
| Reflektorabstand | 0,2 ... 50 m | |
| Referenzobjekt | 3 x REF-H100 | |
| Lichtsender | LED | |
| Lichtart | rot, Wechsellicht | |
| LED-Risikogruppenkennzeichnung | freie Gruppe | |
| Winkelabweichung | max. ± 2° | |
| Messverfahren | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
| Lichtfleckdurchmesser | ca. 16 cm x 18 cm im Abstand von 10 m | |
| Fremdlichtgrenze | 50000 Lux | |
| Auflösung | 12 Bit, jedoch > 0,5 mm |
| MTTFd | 100 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 10 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Betriebsanzeige | LED grün | |
| Funktionsanzeige | 2 LEDs gelb für Schaltzustand | |
| Teach-In-Anzeige | Teach-In: LEDs gelb/grün; gleichphasiges Blinken; 2,5 Hz Teach Fehler: LEDs gelb/grün; gegenphasiges Blinken; 8,0 Hz | |
| Bedienelemente | 5-stufiger Drehschalter zur Auswahl der Betriebsmodi (Schaltschwelleneinstellung und Betrieb) | |
| Bedienelemente | Taster zum Setzen von Schwellwerten |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Welligkeit | 10 % innerhalb der Versorgungstoleranz | |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 80 mA / 24 V DC |
| Bereitschaftsverzug | tv | < 0,7 s , Bei Temperaturen <-30°C Erfüllung der Spezifikation 5 Minuten nach Power-On |
| Signalausgang | 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest , 1 Analogausgang 0 ... 10 V | |
| Schaltspannung | max. 30 V DC | |
| Schaltstrom | max. 100 mA | |
| Messausgang | 1 Analogausgang 0 V ... 10 V ; Rmin = 1 kΩ | |
| Schaltfrequenz | f | 50 Hz |
| Ansprechzeit | 5 ms |
| Produktnorm | EN 60947-5-2 |
| Reproduzierbarkeit | < 5 mm |
| UL-Zulassung | E87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 90 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.