Wählen Sie Ihr Land

Global

CFP.O.SP Kontaktblock (Ex e)

Kontaktblock, 2-polig, auf Gehäuse-Grundplatte montierbar in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kontaktblock 2x Schließer
  • Komponente für entsprechend zertifizierte Ex-e-Gehäuse
  • Befestigung am Gehäuseboden
  • Hutschienenmontage
  • Ex-de-zertifiziert
  • Polyamid
  • Zur Verwendung mit Gehäusetypen LR* und GR*

Mehr anzeigen

Approval symbol
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFP.O.SP

Betriebsspannung250 V max.
Betriebsstrom16 A max.
Klemmenkapazität2,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
FunktionKontaktblock
Kontaktkonfiguration2x Schließer
GebrauchskategorieAC12: 12 ... 250 V AC - 16 A
AC15: 12 ... 250 V AC - 10 A
DC13: 12 ... 110 V DC - 1 A
DC13: 12 ... 24 V DC - 1 A
Anzahl Pole2
SchutzartIP20
Material
GehäusePolyamid (PA)
Masse68 g
Mechanische Lebensdauer1000000 Schaltungen
Abmessungen
Außenmaß (A)63 mm
Außenmaß (B)33,4 mm
Außenmaß (C)50 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)52 mm
Hutschienenaufnahme (G3)35,6 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)18 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)4,2 mm
Stärke Befestigungslaschen (N)8 mm
Befestigungbodenbefestigt Hutschienenmontage
Gebrauchstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3339U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 G
Ex de IIC Gb
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0114U
SchutzartEN 60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung2829
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
GehäusetypLR* GR.CS*