Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB5-18GM60-I Induktiver Analogsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Induktiver Analogsensor
  • Ausgang 4 mA ... 20 mA
  • Bündig einbaubar
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB5-18GM60-I

AusgangstypAnalog-Stromausgang
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Messbereich1 ... 5 mm
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC typ. 20 V DC
Verpolschutzja
Reproduzierbarkeit0 ... 80 µm
LeerlaufstromI0≤ 12 mA
Ausgangstyp4 ... 20 mA
Steilheit der Ausgangskennlinie4 mA / mm
Linearitätsfehler≤ ± 5 % vom Endwert
Lastwiderstand≤ 1000 Ω typ. 500 Ω
Stromsteilheit
4 ... 20 mAmax. 30,9 A/s
20 ... 4 mAmax. 11,1 A/s
Erholzeit1 ... 10 ms , typ. 5 ms
Abgleichtoleranz Nullpunkt≤ ± 5 % vom Endwert
Temperaturdrift≤ ± 0,15 %/K vom Endwert
Restwelligkeit± 125 µA
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser4,6 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,5 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser18 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.