Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB2-6,5M30-E0 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2 mm bündig
  • Erhöhter Schaltabstand
  • Erweiterter Temperaturbereich
    -40 ... +85 °C
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB2-6,5M30-E0

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNPN
Schaltabstandsn2 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 1,62 mm
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
6,5 mm x 6,5 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Reduktionsfaktor rMs0,45
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB5 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 6000 Hz
HystereseHtyp. 5%
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 1,5 V
BetriebsstromIL0 ... 100 mA
ReststromIr0 ... 0,2 mA
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 100 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd960 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächeLCP
SchutzartIP65 / IP66 / IP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser3,5 mm ± 0,1 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,14 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Länge30 mm
Durchmesser6,5 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.