Wählen Sie Ihr Land
NBB2-8GS35-E3-V3 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2 mm bündig
- Erhöhter Schaltabstand
- Edelstahlausführung
- Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBB2-8GS35-E3-V3
| Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 2 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 8 mm x 8 mm x 1 mm | |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,2 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,1 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,55 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,25 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 5 ... 30 V |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 6000 Hz |
| Hysterese | H | typ. 5% |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 1,5 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 100 mA |
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,2 mA |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 10 mA |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 100 ms |
| Schaltzustandsanzeige | Mehrloch-LED, gelb |
| MTTFd | 960 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 100 mA | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | |||||||
| Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |||||||
| Stirnfläche | LCP | |||||||
| Schutzart | IP65 / IP66 / IP67 | |||||||
| Stecker | ||||||||
| ||||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
| Lieferumfang | 2 Sechskantmuttern enthalten |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.